La categoria di impiego definisce le prestazioni elettriche nominali del contattore riferite ad un tipo specifico di carico. Nella norma IEC/EN60947-4-1, per ogni categoria di impiego, vengono prescritte le condizioni di prova a cui il contattore deve essere sottoposto per verificarne l’effettiva funzionalità.
Le categorie di impiego più comuni per i contattori sono:
- AC-1 Carichi non induttivi o debolmente induttivi (in pratica comando di resistenze)
- AC-3 Comando motori
Vedi in fondo la lista completa.
Ad esempio, se un costruttore dichiara che un contattore ha corrente nominale AC-3 di 9A a 400V significa che tale contattore può comandare motori
con una corrente nominale massima di 9A a 400V. La norma prescrive una lunga serie di prove per confermare la conformità del prodotto al comando di
tali motori.
- AC-1 Carichi non induttivi o debolmente induttivi, forni a resistenza
- AC-2 Motori ad anelli: avviamento, arresto
- AC-3 Motori a gabbia di scoiattolo: avviamento, arresto a motore lanciato.
- AC-4 Motori a gabbia di scoiattolo: avviamento, frenatura in controcorrente a, manovra a impulsi
- AC-5a Comando di lampade a scarica
- AC-5b Comando di lampade ad incandescenza
- AC-6a Comando di trasformatori
- AC-6b Comando di batterie di condensatori
- AC-8a Comando di motori per compressori ermetici di refrigerazione con ripristino manuale degli sganciatori di sovraccarico
- AC-8b Comando di motori per compressori ermetici di refrigerazione con ripristino automatico degli sganciatori di sovraccarico
_______________________________________________________________________________________
Altre informazioni sui contattori
Consulta la pagina del sito dedicata ai contattori.
Guarda i nostri video tecnici e tutorial
|
|
|
|
|
|
|
Segui il nostro corso gratuito Avviamento e controllo di motori elettrici.