Come raggiungerci
Dove siamo
LOVATO ELECTRIC S.P.A.
Via Don E. Mazza, 12
24020 GORLE (Bergamo), ITALY
Tel: +39 035 4282111
Fax: +39 035 4282200
info@LovatoElectric.com
In auto dall’A4
- Dalla A4 Bergamo prendere la rampa SS470 per SP35 / Alzano / Bergamo Centro.
- Continuare su Circonvallazione Paltriniano / SS470Alla rotonda prendere la 2a uscita e imboccare Circonvallazione Mugazzone / SS470 e continuare a seguire la SS470 per 2,7 km.
- Usare la corsia centrale per prendere l’uscita per Tutte le direzioni.
- Alla rotatoria, prendere la 1ª uscita per Via dei Bersaglieri / SP37
- Continuare a seguire la SP37 per 1 km.
- Continuare in Via Don Emilio Mazza.
La vostra destinazione si trova sulla sinistra al numero 12.
In pullman dalla stazione dei treni
Uscendo dalla stazione a piedi, proseguire dritto e raggiungere Largo Porta Nuova. Da lì prendere l’autobus linea 5 fino alla fermata di fronte alla LOVATO Electric. Vedi il percorso
In pullman dall’aeroporto di Orio al Serio BGY
Uscendo dalla stazione a piedi, proseguire dritto e raggiungere Largo Porta Nuova. Da lì prendere la linea 5 fino alla fermata di fronte a LOVATO Electric.