I commutatori di rete automatici della serie ATL a seconda del modello possono essere alimentati solo in AC, solo in DC oppure indifferentemente in AC/DC.
È necessario quindi distinguere tre casi. Ad esempio:
- le centraline alimentabili solo in AC, come ATL600, possono essere alimentate:
- con un UPS
- con il modulo per doppia alimentazione ATLDPS1. Il modulo per doppia alimentazione ATLDPS1 consente di selezionare automaticamente la sorgente più indicata fra due linee di alimentazione monofase in tensione alternata. Il criterio di selezione si basa sulla presenza della tensione entro dei limiti minimi e massimi prestabiliti. La sua applicazione tipica consiste nel fornire alimentazione ausiliaria agli interruttori ed ai dispositivi di controllo all’interno di un quadro di commutazione di emergenza. Può essere quindi utilizzato in abbinamento ai commutatori di rete automatici della serie ATL. La commutazione fra le due linee viene effettuata con soglie e tempi definiti e ripetibili, garantendo maggiore sicurezza. Le due linee sono separate con interblocchi elettrici di sicurezza. Viene anche eseguita una autodiagnosi sotto la supervisione di un microcontrollore. In caso di mancanza di entrambe le linee di alimentazione e/o di autodiagnosi di anomalia di funzionamento, un relè di allarme aggiuntivo segnala lo stato di allarme a dispositivi esterni;
- Le centraline alimentabili solo in DC, come l’ATL601, utilizzano una batteria classica. Tipicamente è quella del gruppo elettrogeno, che costituisce il back-up del sistema;
- Le centraline alimentabili sia AC che in DC, come l’ATL610 e che quindi includono tutte le soluzioni precedenti.

- Valore nominale di tensione selezionabile tra 110VAC e 230VAC
- Soglie di minima e massima tensione di intervento
- 2 ingressi monofase L + N
- 1 uscita monofase L + N
- Linea prioritaria L1
- 2 circuiti di misura indipendenti
- Soglie digitali indipendenti dalla tensione di alimentazione
- LED per l’indicazione di condizioni anomale e stato degli ingressi e delle uscite
- LED di stato ingressi/uscite
- Monitoraggio della tensione di uscita
- Auto diagnostica del circuito interno
- Uscita allarmi a relè.
Caratteristiche di impiego
- Tensione nominale di alimentazione: 110/230VAC configurabile
- Frequenza: 50/60Hz
- Campo tensione di ingresso: 80…300VAC
- Soglie di intervento tensione min/max: 80%/120% del valore di preselezione
- 2 Linea Ingressi L1-L2: monofase, tra fase e neutro
- Uscita in corrente: 4A max
- Linea priorità: L1 quando entrambi i valori di ingresso sono entro i limiti
- Tempo di ritardo fisso tra commutazione linea: 0,5 secondi
- 4 LED di indicazione dello stato di tensione di ogni linea entro certi limiti, la tensione presente all’uscita, uscita a relè anomalia
- Montaggio: su guida DIN 35mm (IEC/EN 60715) o con viti utilizzando clips estraibili
- Contenitore modulare 3 moduli
- Grado di protezione IP40 sul fronte; IP20 sul retro.
Omologazioni e conformità
Omologazioni in corso: cULus, EAC.
Conformi alle norme: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-6-1, IEC/EN 61000-6-2,
IEC/EN 61000-6-3, CSA C22.2 n°14.
________________________________________________________________________________________
Altre informazioni su questo argomento
Vai alla pagina web degli commutatori di rete automatici.
Per saperne di più su ATLDPS1.
Vai qui per scaricare il relativo capitolo dal catalogo generale.
Guarda i nostri video e tutorial sull’argomento:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |